Marque: Burndy
No de catalogue: B3G11D50G67SV
Catalog Number
B3G11D50G67SV
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810560617
UPC 14 Digit GTIN
00781810560617
Courant nominal à l'extérieur (A)
1150 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
960 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse