Marque: Burndy
No de catalogue: B4EE9D75TNCG1
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4EE9D75TNCG1
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810420799
UPC 14 Digit GTIN
00781810420799
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
248 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.75 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
9.75 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1500
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1