Marque: Burndy
No de catalogue: B4F12NTN
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4F12NTN
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
621945448179
UPC 14 Digit GTIN
00621945448179
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1200 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
1000 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1