Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L5D90G54TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BB024L5D90G54TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Tin Plated Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810527764
UPC 14 Digit GTIN
00781810527764
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
150
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.9
Courant nominal
93 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse