HUBBELL CANADA
Image of BB048L13D75G12 Tresse en cuivre flexible, BB048L13D75G12

Tresse en cuivre flexible, BB048L13D75G12

Marque: Burndy

No de catalogue: BB048L13D75G12

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

BB048L13D75G12

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810368893

UPC 14 Digit GTIN

00781810368893

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

349 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

13.75 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse