HUBBELL CANADA
Image of BB048L24T14 Tresse en cuivre flexible, BB048L24T14

Tresse en cuivre flexible, BB048L24T14

Marque: Burndy

No de catalogue: BB048L24T14

Tresse en cuivre étamé 24X0,75X0,13.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB048L24T14

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

621945437661

UPC 14 Digit GTIN

00621945437661

Dimensions

Dimensions

24 po x 0.75 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.75 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

24 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

93 A

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

50