HUBBELL CANADA
Image of BB067L32G16TN Tresse en cuivre flexible, BB067L32G16TN

Tresse en cuivre flexible, BB067L32G16TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB067L32G16TN

Ferrules étamées.

Général

Catalog Number

BB067L32G16TN

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810536742

UPC 14 Digit GTIN

00781810536742

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

813

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

32

Caractéristiques électriques

Courant nominal

180 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse