Marque: Burndy
No de catalogue: BB077L3000
Catalog Number
BB077L3000
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810207086
UPC 14 Digit GTIN
00781810207086
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
76200 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3000 en
Longueur
3000 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse