Marque: Burndy
No de catalogue: BB077L48
Catalog Number
BB077L48
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810214954
UPC 14 Digit GTIN
00781810214954
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1219 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
48 en
Longueur
48 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
296
Quantité dans l'emballage
1