Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L40D24G15TN
Catalog Number
BB100L40D24G15TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810508367
UPC 14 Digit GTIN
00781810508367
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
40.24 in
Longueur
40.24 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Braid