Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L40D36G15TN
Catalog Number
BB100L40D36G15TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810508343
UPC 14 Digit GTIN
00781810508343
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1025 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
40,36 pouces
Longueur
40.36 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse