Marque: Burndy
No de catalogue: BB100L58D50G15TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BB100L58D50G15TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810491454
UPC 14 Digit GTIN
00781810491454
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
58.50 in
Longueur
58.5 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Braid