Marque: Burndy
No de catalogue: BB604L10D50NW
Catalog Number
BB604L10D50NW
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810542552
UPC 14 Digit GTIN
00781810542552
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
267 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10,50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1