
Marque: Burndy
No de catalogue: BE12G166
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE12G166
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810490846
UPC 14 Digit GTIN
00781810490846
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.00 pouces
Courant nominal à l'extérieur (A)
405
Courant nominal à l'intérieur (A)
340
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse