Marque: Burndy
No de catalogue: BE18D63TNCG1
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE18D63TNCG1
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810420980
UPC 14 Digit GTIN
00781810420980
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
462 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.5
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18,20 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18.63 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.87 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
405
Courant nominal à l'intérieur (A)
340
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
6