Marque: Burndy
No de catalogue: BE24G114
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE24G114
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810058282
UPC 14 Digit GTIN
00781810058282
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24 en
Dimensions
24 po x 1.5 po x 0.17 po
Hauteur
0.17 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
24 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
405 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
340 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1