Marque: Burndy
No de catalogue: BE25G155TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE25G155TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810480724
UPC 14 Digit GTIN
00781810480724
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
635 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
25.00 pouces
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse