Marque: Burndy
No de catalogue: BE6T716
Catalog Number
BE6T716
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810675144
UPC 14 Digit GTIN
00781810675144
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6 dans
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25