HUBBELL CANADA
Image of BEF15G1TN Tresse en cuivre flexible, BEF15G1TN

Tresse en cuivre flexible, BEF15G1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BEF15G1TN

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

BEF15G1TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810487600

UPC 14 Digit GTIN

00781810487600

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

381 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15.00 pouces

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse