Marque: Burndy
No de catalogue: BF6T716
Catalog Number
BF6T716
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
621945431577
UPC 14 Digit GTIN
00621945431577
Dimension - D en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6 dans
Dimension - N en pouces
0.75 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.50 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
430 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
360 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1480
Quantité dans l'emballage
10