Marque: Burndy
No de catalogue: BG10G97
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BG10G97
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810280164
UPC 14 Digit GTIN
00781810280164
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
254 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.00 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
10 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid