Marque: Burndy
No de catalogue: BG120G111TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BG120G111TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810489703
UPC 14 Digit GTIN
00781810489703
Dimension - D en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
3048 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
120.00 dans
Dimension - N en pouces
1 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.68 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse