HUBBELL CANADA
Image of BG12D93G102W Tresse en cuivre flexible, BG12D93G102W

Tresse en cuivre flexible, BG12D93G102W

Marque: Burndy

No de catalogue: BG12D93G102W

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BG12D93G102W

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810349830

UPC 14 Digit GTIN

00781810349830

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

328 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12,93 pouces

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

495 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

415 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse