HUBBELL CANADA
Image of BG12G109TN Tresse en cuivre flexible, BG12G109TN

Tresse en cuivre flexible, BG12G109TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BG12G109TN

Ferrules étamées.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BG12G109TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

781810485132

UPC 14 Digit GTIN

00781810485132

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12.00 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

495

Courant nominal à l'intérieur (A)

415

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid