HUBBELL CANADA
Image of BD10G123 Tresse en cuivre flexible de 10 pouces, BD10G123

Tresse en cuivre flexible de 10 pouces, BD10G123

Marque: Burndy

No de catalogue: BD10G123

Tresse en cuivre flexible de 10 pouces de long.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD10G123

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

UPC

781810361016

UPC 14 Digit GTIN

00781810361016

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

254 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10.00 pouces

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse