Marque: Burndy
No de catalogue: BD14D88G258
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD14D88G258
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810491669
UPC 14 Digit GTIN
00781810491669
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
378 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
14.88 pouces
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse