Marque: Burndy
No de catalogue: BD15N1
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD15N1
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
Type de placage
Tin
UPC
781810174470
UPC 14 Digit GTIN
00781810174470
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
381 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15.00 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur
15 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1