HUBBELL CANADA
Image of BD18G163TN Tresse en cuivre flexible de 18 pouces, BD18G163TN

Tresse en cuivre flexible de 18 pouces, BD18G163TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BD18G163TN

Tresse flexible en cuivre étain 18 pouces de long.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD18G163TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Étain

UPC

781810475683

UPC 14 Digit GTIN

00781810475683

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

457 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18 en

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse