Marque: Burndy
No de catalogue: BD24G127
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD24G127
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
N
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Étain
UPC
781810443064
UPC 14 Digit GTIN
00781810443064
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
610 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24 en
Courant nominal à l'extérieur (A)
225
Courant nominal à l'intérieur (A)
190
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
NC
Type de connecteur
Tresse