Marque: Burndy
No de catalogue: B2D5D50G82
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2D5D50G82
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Tin Plated Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810538555
UPC 14 Digit GTIN
00781810538555
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
140
Dimension - Largeur (pouces)
0.94
Dimension - Largeur en millimètres
24 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.5
Longueur
5.5 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
455 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
380 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse