HUBBELL CANADA
Image of BE5D50G181 Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x1 "x0.25"., BE5D50G181

Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x1 "x0.25"., BE5D50G181

Marque: Burndy

No de catalogue: BE5D50G181

Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x1 "x0.25".

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BE5D50G181

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Copper

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810538548

UPC 14 Digit GTIN

00781810538548

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

140

Dimension - Largeur (pouces)

1

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.5

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

405 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

340 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse