Marque: Burndy
No de catalogue: BD7D13G256TN
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BD7D13G256TN
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810491676
UPC 14 Digit GTIN
00781810491676
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
181 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,13 pouces
Courant nominal à l'extérieur (A)
225 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
190 A
Certification - Homologué CSA
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse