HUBBELL CANADA
Tresse flexible en cuivre, 4 trous 2 ferrules, espacement 1.75", 15.00" L, argenté, 1100 Amps, B22F154NSV
Image of B22F154NSV Tresse flexible en cuivre, 4 trous 2 ferrules, espacement 1.75", 15.00" L, argenté, 1100 Amps, B22F154NSV

Tresse flexible en cuivre, 4 trous 2 ferrules, espacement 1.75", 15.00" L, argenté, 1100 Amps, B22F154NSV

Marque: Burndy

No de catalogue: B22F154NSV

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

4

Catalog Number

B22F154NSV

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810242308

UPC 14 Digit GTIN

00781810242308

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

381 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15 en

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

1100 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse