HUBBELL CANADA
Image of BE12N TRESSE FLEXIBLE EN CUIVRE., BE12N

TRESSE FLEXIBLE EN CUIVRE., BE12N

Marque: Burndy

No de catalogue: BE12N

Cavalier flexible en tresse de cuivre, 2 trous, 2 ferrules, espacement de 1,75", 12" de long, 340 ampères à l'intérieur, 405 ampères à l'extérieur.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Application

For Use On: Designed to take up linear expansion and contraction, compensate for misalignment and absorb vibratory movement of electrical equipment and devices

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BE12N

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Copper

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type

B, Flexible

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810005132

UPC 14 Digit GTIN

00781810005132

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimensions

12 po x 1.5 po x 0.17 po

Hauteur

0.17 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.5 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

405

Courant nominal à l'intérieur (A)

340

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1100

Quantité dans l'emballage

25