HUBBELL CANADA
Image of BD12 Tresse flexible en cuivre de 12 pouces, BD12

Tresse flexible en cuivre de 12 pouces, BD12

Marque: Burndy

No de catalogue: BD12

Tresse en cuivre, 12" de long, 2 trous 2 ferrules, montants 7/16", espacement des trous de montants 1-1/4", 190 ampères à l'intérieur, 225 ampères à l'extérieur.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Application

Flexible copper braid jumpers designed to take up linear expansion and contraction

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD12

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BRAID JUMPER

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type

B, Flexible

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

UPC

781810806975

UPC 14 Digit GTIN

00781810806975

Dimensions

Dimension - D en pouces

2.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Dimensions

12 po x 0.94 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.94 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

50