HUBBELL CANADA
Tresse flexible en cuivre, ferrules en cuivre 10.00 "x0.28 "x0.19", BD10G262
Image of BD10G262 Tresse flexible en cuivre, ferrules en cuivre 10.00 "x0.28 "x0.19", BD10G262

Tresse flexible en cuivre, ferrules en cuivre 10.00 "x0.28 "x0.19", BD10G262

Marque: Burndy

No de catalogue: BD10G262

Tresse flexible en cuivre, ferrules en cuivre 10.00 "x0.28 "x0.19".

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BD10G262

Matériau

Copper

Type de connecteur

Braid

UPC

781810503744

UPC 14 Digit GTIN

00781810503744

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

254

Dimension - Largeur (pouces)

0.28

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

10

Dimensions

10 po x 0.28 po x 0.19 po

Hauteur

0.19 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.28 in

Largeur de l'emballage

Longueur

10 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1