HUBBELL CANADA
Tresse flexible en cuivre, ferrules étamées, 30.00 in Long, B2X482230L30G1TN
Image of B2X482230L30G1TN Tresse flexible en cuivre, ferrules étamées, 30.00 in Long, B2X482230L30G1TN

Tresse flexible en cuivre, ferrules étamées, 30.00 in Long, B2X482230L30G1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: B2X482230L30G1TN

Tresse flexible en cuivre, ferrules étamées, 30.00 in de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B2X482230L30G1TN

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

UPC

781810245484

UPC 14 Digit GTIN

00781810245484

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

762 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

30.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

30 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1