Marque: Burndy
No de catalogue: B3G11D50G66SV
Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3G11D50G66SV
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Silver Plated Copper Ferrule
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810548844
UPC 14 Digit GTIN
00781810548844
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
292
Dimension - Largeur (pouces)
0.75
Dimension - Largeur en millimètres
19 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.5
Courant nominal à l'extérieur (A)
1150 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
960 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse