HUBBELL CANADA
Image of BB049ML18T38TN Tresse à un trou, 49kcmil, 18", tige 3/8", étamée, BB049ML18T38TN

Tresse à un trou, 49kcmil, 18", tige 3/8", étamée, BB049ML18T38TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB049ML18T38TN

Tresse à un trou, 49kcmil, 18", tige 3/8", étamée, environ AWG taille #4.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB049ML18T38TN

UPC

621945650756

Dimensions

Épaisseur

0.13 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8"

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.91 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

18 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

25mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

#4 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1