HUBBELL CANADA
Image of BB069ML12T38TN Tresse à un trou, 69kcmil, 12", tige 3/8", étamée, BB069ML12T38TN

Tresse à un trou, 69kcmil, 12", tige 3/8", étamée, BB069ML12T38TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BB069ML12T38TN

Tresse à un trou, 69kcmil, 12", montant 3/8", étamé, environ AWG Taille #2.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB069ML12T38TN

UPC

621945650848

Dimensions

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8"

Épaisseur

0.13 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.91 in

Largeur de l'emballage

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Calibre des fils

35mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

#2 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50