Application
QUADCAB Accessories
Catalog Number
REKGB
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Type
Kit
Type d'article
Wall Mounted Enclosures
Type de fini
Copper
Type de montage
Rack-Mount
UPC
662620829227
Capacité en pieds cubes
5.61 cu.in
Dimensions
6 po x 4.4 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
4.4 in
Longueur
6 in
Profondeur
1.7 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
25