HUBBELL CANADA
Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CSCN
Image of MG420CSCN Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CSCN

Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe- EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte, MG420CSCN

Marque: TayMac

No de catalogue: MG420CSCN

Trousse complet de couvercle en usage pour 1 Groupe - EXTRA DUTY® Hubbell 15A WR/TR auto-test DDFT, couvercle standard en cours d'utilisation, boîte.

  • Système de fixation breveté Quick-Fit pour trou de serrure permettant une installation en moins d'une minute
  • Le Trousse comprend une boîte, un récipient WR/TR 15A et un couvercle
  • Comprend un joint et un matériel de montage
  • Onglet verrouillable

Général

Catalog Number

MG420CSCN

Couleur

Clair

Série

EXTRA DUTY® Series

UPC

805035053577

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

4