HUBBELL CANADA
Image of 5882-6 Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, blanc, 5882-6

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, blanc, 5882-6

Marque: Bell

No de catalogue: 5882-6

Trousse de projecteur DEL avec détecteur de mouvement étanche, blanc.

  • Construction robuste moulée sous pression pour les lumières et la couverture 
  • Lumières d'inondation à LED blanches chaudes (3000K) 2000 lumens 
  • 26W 
  • Joint pivotant multidirectionnel innovant pour un réglage facile de la lumière 
  • Capteur de mouvement à 180° inclus avec durée 
  • Contrôle de la sensibilité et de la cellule photoélectrique 
  • Instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Application

Pour une utilisation en tant que projecteurs anti-intempéries, pour une utilisation en tant que lampes de sécurité

Catalog Number

5882-6

Construction

Métallique

Couleur

Blanc

Description de température de couleur

Warm White

Indicateur EU RoHs

Yes

Lumens

0-2000 Lumens

Matériau

Die-cast aluminum

Méthode de montage

1/2" NPT Threaded

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température de couleur

3000 K

Type

Eclairage

Type d'appareil

Flood;Motion Sensor

Type de matériel

Metallic

UPC

050169588260

Dimensions

Capacité en pieds cubes

566.2223 cu.in

Hauteur

8.2 in

Hauteur de l'emballage

6.375 in

Largeur

12.67 in

Largeur de l'emballage

10.75 in

Longueur de l'emballage

7.75 in

Poids de l'emballage

3 lb

Profondeur

5.45 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cCSAus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Description de température de couleur

Warm White

Lumens

0-2000 Lumens

Température de couleur

3000 K

Configuration

Méthode de montage

1/2" NPT Threaded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Box