HUBBELL CANADA
Trousse d'écran anti-gouttes 60 po. Acier au carbone - Gris, DK60
Image of DK60 Trousse d'écran anti-gouttes 60 po. Acier au carbone - Gris, DK60

Trousse d'écran anti-gouttes 60 po. Acier au carbone - Gris, DK60

Marque: Wiegmann

No de catalogue: DK60

Trousse d'écran anti-gouttes 60 po. Acier au carbone - Gris.

Les écrans anti-gouttes sont faciles à installer et sont conçus pour protéger la quincaillerie de porte des gouttes d’eau et de la poussière déposée.

  • Les vis, le joint et les rondelles d'étanchéité sont inclus
  • Le pare-gouttes s'adapte à la plupart des boîtiers à porte simple ou double
  • Des pinces de porte en acier inoxydable sont fournies pour remplacer les pinces de porte standard.

Général

Catalog Number

DK60

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Type

Drip Shield Kit

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725367450

Dimensions

Largeur

3.3 in

Poids

7 lb

Profondeur

60 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Recognized Component
  • NEMA 1
  • NEMA 4
  • NEMA 4X
  • NEMA 12
  • NEMA 13
  • File No. E64791

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

115

Quantité dans l'emballage

1