HUBBELL CANADA
Trousse d'épissure, 8-2 AWG, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu, AGSKIT2
Image of AGSKIT2 Trousse d'épissure, 8-2 AWG, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu, AGSKIT2

Trousse d'épissure, 8-2 AWG, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu, AGSKIT2

Marque: Burndy

No de catalogue: AGSKIT2

Trousse d'épissure, 8-2 AWG, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu.

  • Double classification – Combinaisons d'aluminium ou de cuivre/aluminium
  • installé avec des outils d'installation courants
  • le manchon thermorétractable à paroi épaisse est doublé d'un matériau adhésif offrant une étanchéité positive contre la sortie d'humidité.

Général

Application

For All Aluminum or Copper/Aluminum Combinations

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

AGSKIT2

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

SPLICE KIT

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Taille hex.

Slot

Températures nominales

194° F

Type

AGSKIT, Above Grade

Type de connecteur

Kit d'épissage/rétraction thermique

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810175293

UPC 14 Digit GTIN

00781810175293

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

127 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille hex.

Slot

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8-2 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Type de connecteur

Kit d'épissage/rétraction thermique

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10