HUBBELL CANADA
Trousse d'épissure d'isolant URD, 2/0 AWG Comp, 2/0 Str Al, 2/0 AWG (6-1) ACSR, 2/0 Str Cu, 600 V, YS26UCG1
Image of YS26UCG1 Trousse d'épissure d'isolant URD, 2/0 AWG Comp, 2/0 Str Al, 2/0 AWG (6-1) ACSR, 2/0 Str Cu, 600 V, YS26UCG1

Trousse d'épissure d'isolant URD, 2/0 AWG Comp, 2/0 Str Al, 2/0 AWG (6-1) ACSR, 2/0 Str Cu, 600 V, YS26UCG1

Marque: Burndy

No de catalogue: YS26UCG1

Trousse d'épissure d'isolant URD, 2/0 AWG Comp, 2/0 Str Al, 2/0 AWG (6-1) ACSR, 2/0 Str Cu, 600 V.

URD Insulator Splice Kit

Général

Catalog Number

YS26UCG1

Indice de matrice

249;840

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type d'isolant

Diaform

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810187807

UPC 14 Digit GTIN

00781810187807

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.9 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.12 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10