Marque: Burndy
No de catalogue: UGSKIT250
Application
For All Aluminum or Copper/Aluminum Combinations, UF Direct Burial
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
UGSKIT250
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SPLICE KIT
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Taille hex.
5/16
Températures nominales
194
Type
UGSKIT, Watertight/ Underground
Type de connecteur
Kit d'épissage/rétraction thermique
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810175286
UPC 14 Digit GTIN
00781810175286
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
102 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille hex.
5/16
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG-250 KCMIL
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486D
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486D
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
Kit d'épissage/rétraction thermique
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10