HUBBELL CANADA
Trousse de boîte de sol 1-groupe avec dispositif TR 15A duplex encastré et boîte en acier réglable, fini laiton, 6239BP
Image of 6239BP Trousse de boîte de sol 1-groupe avec dispositif TR 15A duplex encastré et boîte en acier réglable, fini laiton, 6239BP
Discontinué

Trousse de boîte de sol 1-groupe avec dispositif TR 15A duplex encastré et boîte en acier réglable, fini laiton, 6239BP

Marque: Raco

No de catalogue: 6239BP

Trousse de boîte de sol 1-groupe avec dispositif TR 15A duplex encastré et boîte en acier réglable, fini laiton.

  • Peut être utilisé pour l'alimentation/les données
  • Accouplement HBL5701C fourni avec chaque longueur
  • Idéal pour les applications datacom et neutres surdimensionnées
  • Le plus grand chemin de roulement monocanal à profil bas disponible dans sa catégorie
  • Options de couleurs supplémentaires disponibles pour les architectes et les décorateurs d'intérieur

Général

Application

  • Carpet
  • Tile
  • Wood

Catalog Number

6239BP

Couleur

Brass

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

1-Gang

Type

  • Boxes
  • Covers

Type d'utilisation

Wood

Type de couvercle

Round

UPC

050169947135

Dimensions

Capacité en pieds cubes

28 cu.in

Dimensions

5.813 po x 5.625 po x 5.938 po

Hauteur

5.938 in

Largeur

5.625 in

Longueur

5.813 in

Poids

2.47 lb

Taille

1-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

245

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1