HUBBELL CANADA
Trousse de cosses de transformateur en alliage d'aluminium haute résistance, #14 - 2, #6 - 250 kcmil, étamé, KAUKIT1
Image of KAUKIT1 Trousse de cosses de transformateur en alliage d'aluminium haute résistance, #14 - 2, #6 - 250 kcmil, étamé, KAUKIT1

Trousse de cosses de transformateur en alliage d'aluminium haute résistance, #14 - 2, #6 - 250 kcmil, étamé, KAUKIT1

Marque: Burndy

No de catalogue: KAUKIT1

Trousse de cosses de transformateur en alliage d'aluminium haute résistance, #14 - 2, #6 - 250 kcmil, étamé.

  • Bornes à vis AL9CU à double réglage homologuées UL, certifiées CSA pour garantir que les alimentations et les connecteur de dérivations du transformateur sont correctement terminés
  • vis à capuchon en acier plaqué et écrous hexagonaux avec rondelles coniques captives ou rondelles Belleville individuelles
  • Les performances du couple à la pression compensent l'expansion et la contraction différentes du métal
  • matériel emballé dans un sac en plastique pour éviter la perte du matériel avant l'installation
  • cosses plus grandes de 800 kcmil (KAUKIT3 et KAUKIT4 uniquement) s'adapte aux conducteurs de dérivation courants de 750 kcmil dans les transformateurs plus grands

Général

Application

used to provide low contact resistance

Catalog Number

KAUKIT1

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Lug/Hardware Kit

UPC

781810600115

UPC 14 Digit GTIN

00781810600115

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - AL taille Str

8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Lug/Hardware Kit

Logistique

Contenu de l'emballage

(8) KA2U , (4) KA29U;(8) 1/4-20 x 3/4 in Hex Head Bolt;(8) 1/4-20 in Hex Head Nut;Captive to Nut

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

20