HUBBELL CANADA
Trousse de cosses pour transformateurs, #6 - 350 kcmil 300 - 800 kcmil, KAUKIT3
Image of KAUKIT3 Trousse de cosses pour transformateurs, #6 - 350 kcmil 300 - 800 kcmil, KAUKIT3

Trousse de cosses pour transformateurs, #6 - 350 kcmil 300 - 800 kcmil, KAUKIT3

Marque: Burndy

No de catalogue: KAUKIT3

Trousse de cosses pour transformateurs, #6 - 350 kcmil 300 - 800 kcmil.

  • Bornes à vis AL9CU à double réglage homologuées UL, certifiées CSA pour garantir que les alimentations et les connecteur de dérivations du transformateur sont correctement terminés
  • vis à capuchon en acier plaqué et écrous hexagonaux avec rondelles coniques captives ou rondelles Belleville individuelles
  • Les performances du couple à la pression compensent l'expansion et la contraction différentes du métal
  • matériel emballé dans un sac en plastique pour éviter la perte du matériel avant l'installation
  • cosses plus grandes de 800 kcmil (KAUKIT3 et KAUKIT4 uniquement) s'adapte aux conducteurs de dérivation courants de 750 kcmil dans les transformateurs plus grands

Général

Application

used to provide low contact resistance

Catalog Number

KAUKIT3

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIVERSAL TERM

Matériau

Aluminum

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Lug/Hardware Kit

UPC

781810600139

UPC 14 Digit GTIN

00781810600139

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Lug/Hardware Kit

Logistique

Contenu de l'emballage

(6) K2A31U, (7) K2A40U;(5) 1/2-13 x 2 in, (6) 1/2-13 x 2-1/2 in Hex Bolts;(11) 1/2-13 Hex Head Nuts;(22) 1/2 in Flatwashers;(11) 1/2 in Belleville Washers

Nombre d'unités sur la palette

185

Quantité dans l'emballage

1